Publique sus productos
HB3375 Extra Long 350mm Offset Flush Pull  Key Hole
HB3375 Extra Long 350mm Offset Flush Pull  Key Hole
HB3375 Extra Long 350mm Offset Flush Pull  Key Hole

    HB3375 Extra Long 350mm Offset Flush Pull Key Hole

    Traducido por Google,

    Los modelos HB3370 y HB3375 ofrecen un sistema simple y de generosas dimensiones para puertas corredizas con cerradura con llave.

    Este enfoque minimalista para los juegos de cerraduras deslizantes utiliza un tirador al ras con un agarre desplazado para facilitar su uso con controles deslizantes pesados ​​que se pueden usar junto con varias cerraduras deslizantes. Sin piezas móviles, el HB 3370 es ideal en puertas de gran tamaño como tirador de descarga a gran escala o cuando se utiliza como parte de un juego de cerradura en condiciones costeras donde el rocío del mar y las partículas atmosféricas pueden afectar el uso a largo plazo.

    Cuando se utilizan con las cerraduras de embutir corredizas HB 2010 o HB 2020, proporcionan una solución segura y de bajo mantenimiento para puertas corredizas exteriores. Se puede utilizar con un tirador en blanco hacia el exterior o sin ningún tirador. Disponible en opciones de tracción para mano izquierda y mano.

    Especificaciones
    • Material : diecast zinc and brass

      dimensions : 350mm x 46mm x 17mm

      internal grip depth : 16mm

      Suitable for timber or aluminum doors. HB604 timber fixing kit to be ordered separately

      Flush pulls are designed to be mounted with the body within the thickness of the door, and the face plate on the door surface – total projection is 2mm. Fully recessed mounting is possible on timber doors with the appropriate door thickness. Using glue, epoxy or silicone products etc to secure flush pulls to the door is not required or recommended for installation, and may void warrantee.


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahb3375-extra-long-350mm-flush-pull-with-keyhole
    • Familia de productoSliding Door Hardware
    • Grupo de productosFlush Pulls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-23
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas