Publique sus productos
01002180 uBox universal null
01002180 uBox universal null
    hansgrohe

    01002180 uBox universal null

    uBox universal null
    Especificaciones
    • • Consiste en: Sifón • Diámetro nominal de la conexión: DN50 • Aislamiento acústico
    Especificaciones técnicas
    • Referencia01002180
    • Familia de productoConcealed basic set shower drains
    • Grupo de productosuBox universal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)142
    • Ancho (mm)166
    • Profundidad (mm)397
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers