Publique sus productos
01023XXX iFrame universal Concealed cistern 1150 for wall hung WC, SASO
01023XXX iFrame universal Concealed cistern 1150 for wall hung WC, SASO
01023XXX iFrame universal Concealed cistern 1150 for wall hung WC, SASO
    hansgrohe

    01023XXX iFrame universal Concealed cistern 1150 for wall hung WC, SASO

    Traducido por Google,
    Cisterna empotrada universal iFrame 1120 para inodoro suspendido, SASO
    Especificaciones
    • Specification: • material: steel • material cistern: plastic • material drainage pipe: Polypropylene (PP) • quality class cistern: Polyethylene (PE) • pipe outer diameter flushing pipe: 45 mm • center distance WC fastening: 180 mm, 230 mm • drainage pipe depth adjustable: 75 - 115 mm • suitable for flush flow throttling • position tap water connection: back, side • wall type: drywall construction • pipe outer diameter drainage: 90 mm • dimension connection tap water: G ½ • water connection: external thread • suitable for shower toilet • drain pipe with adapter DN 90/110 made of PP, frame for wall hung Wcs with projection up to 70 cm • flush volume factory setting: 4.8 l, 3 l • full flush volume: 4.8 l • half flush volume: 3 l • wall mounting: with wall mounting • condensation protection
    Especificaciones técnicas
    • Referencia01023XXX
    • Grupo de productosiFrame universal
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-11-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1150
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)170
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)12.39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Código ETIMEC010145
    • Nombre ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir