Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Ecostat Single lever bath mixer S/E pressure balance for concealed installation 04448000

Número de Artículo: 04448000
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: Ecostat
Grupo del producto: Shower mixers
Anchura (pulgadas): 6.75
Altura (pulgadas): 6.75
Profundidad (pulgadas): 2.63
Fecha de publicación: 2019-03-26
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
Ecostat Single lever bath mixer S/E pressure balance for concealed installation

· 2 outlets
· simultaneous use of several outlets
· connection type: basic set
· flow rate at 3 bar: 17 l/min
· pressure control and volume control in one unit, shut-off/ diverter
valve
· temperature limitation adjustable
· temperature and on/off control for 2 outlets
· suitable for continous flow water heaters


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (Libras): 1.75

Categoría BIMobject: Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descripción: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descripción: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Descripción: Bath taps
NBS Reference Código: 31-75
NBS Reference Descripción: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nombre Valor
Depth 2.63 mm
Height 6.75 mm
Width 6.75 mm

BIMobject®