Publique sus productos
Talis Single lever kitchen mixer 220 Loop with pull-out spray
hansgrohe

Talis Single lever kitchen mixer 220 Loop with pull-out spray

Traducido por Google,
Talis Mezclador monomando de cocina 220, ducha extraíble, 2jet
Especificaciones
  • Surfaces: - 04702005 Chrome - 04702805 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • normal spray, shower spray • non-lockable shower spray • maximum flow rate at 3 bar: 6,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Especificaciones técnicas
  • Referencia04702005
  • Familia de productoKitchen mixers
  • Grupo de productosTalis
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)2.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011431
  • Nombre ETIMKitchen mixing tap
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures