Número de Artículo: | 04771000 |
---|---|
Fabricante: | hansgrohe |
Familia del producto: | Joleena |
Grupo del producto: | Faucets |
Anchura (pulgadas): | 2.36 |
Altura (pulgadas): | 7.79 |
Profundidad (pulgadas): | 7.16 |
Fecha de publicación: | 2020-11-02 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
URL del producto: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04771000 |
---|---|
Instalación URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04771000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04771000 |
Video tutorial: | |
Código GTIN: | 4059625196823 |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/hansgrohe/product/04771000
Material principal: | Chrome |
---|---|
Material secundario: | Chrome |
Diseñado en: | Germany |
Fabricado en: | Germany |
Peso Neto (Libras): | 1.9 |
Categoría BIMobject: | Sanitarios - Grifos y llaves de baño |
---|---|
Clasificación IFC: | Sanitary Terminal |
nombre UNSPSC: | Sanitary ware |
código UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Código: | L725111 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Código: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_87_98 |
Uniclass 2015 Descripción: | Washbasin taps |
NBS Reference Código: | 35-06-82 |
NBS Reference Descripción: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
Número OmniClass: | 23-31 11 00 |
Título OmniClass: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2020 |
CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
Nombre | Valor |
---|---|
Flow Rate | 1.1887 gpm |
Lever | Single lever basin mixer 100 with lever handle |
Material | Chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®