Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

04771830 Joleena Single lever basin mixer 100 with lever handle and pop-up waste set

Número de Artículo: 04771830
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: Joleena
Grupo del producto: Faucets
Anchura (pulgadas): 2.36
Altura (pulgadas): 7.79
Profundidad (pulgadas): 7.16
Fecha de publicación: 2020-11-02
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)
Joleena Single lever basin mixer 100 with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 100
• projection 125 mm
• normal spray
• flow rate at 3 bar: 4,5 l/min
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (Libras): 1.9

Categoría BIMobject: Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descripción: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Mixers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descripción: Washbasin taps
NBS Reference Código: 35-06-82
NBS Reference Descripción: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
Este producto es apto en :
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Nombre Valor
Flow Rate 1.1887 gpm
Lever Single lever basin mixer 100 with lever handle
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Chrome

BIMobject®