Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

04772670 Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

Número de Artículo: 04772670
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: Joleena
Grupo del producto: Faucets
Anchura (pulgadas): 2.36
Altura (pulgadas): 13.25
Profundidad (pulgadas): 8.46
Fecha de publicación: 2020-11-02
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)
Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 230
• projection 155 mm
• normal spray
• flow rate at 3 bar: 4,5 l/min
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (Libras): 2.2

Categoría BIMobject: Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descripción: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Mixers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descripción: Washbasin taps
NBS Reference Código: 35-06-82
NBS Reference Descripción: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
Este producto es apto en :
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Nombre Valor
Flow Rate 4.5 gpm
Handle Type Lever handle
Material Chrome
Plumbing Fixture Type Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Chrome

BIMobject®