Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

04780830 Joleena Overhead shower 150 1jet 1.75 GPM

Número de Artículo: 04780830
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: Joleena
Grupo del producto: Overhead showers
Anchura (pulgadas): 5.75
Altura (pulgadas): 2.75
Profundidad (pulgadas): 5.75
Fecha de publicación: 2020-11-02
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)
Joleena Overhead shower 150 1jet 1.75 GPM

• spray type: Stream
• ball-joint: overhead shower angle adjustable
• maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min
• fully finished matching spray face
• material spray disc: metal
• installation: wall


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (Libras): 0.3

Categoría BIMobject: Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Showers
código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L7214
Uniclass 1.4 Descripción: Showers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Heads
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Descripción: Shower heads
NBS Reference Código: 35-06-81
NBS Reference Descripción: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Este producto es apto en :
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nombre Valor
Application overhead shower angle adjustable
Material fully chrome-plated spray disc, metal
Mounting wall
Number Of Showerheads 1

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material fully chrome-plated spray disc, metal

BIMobject®