Publique sus productos
Locarno Single lever kitchen mixer 230, pull-out spray, 2jet, sBox
Locarno Single lever kitchen mixer 230, pull-out spray, 2jet, sBox
    hansgrohe

    Locarno Single lever kitchen mixer 230, pull-out spray, 2jet, sBox

    Traducido por Google,
    Locarno Mezclador monomando de cocina 230, ducha extraíble, 2jet, sBox
    Especificaciones
    • Surfaces: - 04827000 Chrome - 04827250 Brushed Gold Optic - 04827670 Matt Black - 04827800 Stainless Steel Optic - 04827830 Polished Nickel Specification: • ComfortZone 230 • swivel range 150° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia04827USA
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de productosLocarno
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)17.38
    • Ancho (pulgadas)4.5
    • Profundidad (pulgadas)10.25
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures