Publique sus productos
Locarno Single lever kitchen mixer Semi-Pro, 2jet
Locarno Single lever kitchen mixer Semi-Pro, 2jet
    hansgrohe

    Locarno Single lever kitchen mixer Semi-Pro, 2jet

    Traducido por Google,
    Locarno Mezclador monomando de cocina Semi-Pro, 2jet
    Especificaciones
    • Surfaces: - 04851000 Chrome - 04851250 Brushed Gold Optic - 04851670 Matt Black - 04851800 Stainless Steel Optic - 04851830 Polished Nickel Specification: • swivel range 360° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia04851USA
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de productosLocarno
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)20.5
    • Ancho (pulgadas)4.5
    • Profundidad (pulgadas)11.38
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures