Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
hansgrohe/products/221e83ad-8ae6-4786-9e18-f281a5371b06
Inicio
Categorías
Sanitarios
Duchas
Club Overhead shower 100 3jet 2.5 GPM
Disponible en Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
Club Overhead shower 100 3jet 2.5 GPM
Traducido por Google,
Ver original
Ducha fija Club 100 3jet 2,5 GPM
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 04926820 Brushed Nickel - 04926000 Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • 360 degree control knob • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
04926USA
Familia de producto
Overhead showers
Grupo de productos
Club
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-11-02
Número de edición
1
Altura (mm)
4.25
Ancho (mm)
4.38
Profundidad (mm)
4
Links
Links
Instalación URL
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04926820
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Cromo
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
410
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC
Terminal sanitario
ETIM Code
EC011383
ETIM Name
Shower head
Nombre UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Descripción Uniclass 2015
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Showers
Número OmniClass
23-31 17 00
Título OmniClass
Showers
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Estados Unidos
Productos similares
hansgrohe
Tecturis E Single lever basin mixer 110 with bidette hand shower and shower hose 160 cm
Descargar
hansgrohe
EluPura Q WC seat and cover with top fix
Descargar
hansgrohe
2-hole single lever kitchen mixer with pull-out spray
Descargar
hansgrohe
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
Descargar
hansgrohe
Croma Showerpipe 160 1jet Green 2 GPM with single lever mixer pressure balance
Descargar
hansgrohe
Xevolos E Tall cabinet Matt White 400/360, door hinge right
Descargar