Publique sus productos
Talis S Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 2jet
Talis S Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 2jet
Talis S Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 2jet
Talis S Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Talis S Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 2jet

    Traducido por Google,
    Talis S Mezclador monomando de cocina 170, ducha extraíble, 2jet
    Especificaciones
    • Surfaces: - 06462000 Chrome - 06462860 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • with telescopic function (330 - 500 mm) • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia06462000
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de productosTalis S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.88
    • Ancho (pulgadas)2
    • Profundidad (pulgadas)10.63
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures