Publique sus productos
Ecostat Bath thermostat universal for exposed installation
Ecostat Bath thermostat universal for exposed installation
    hansgrohe

    Ecostat Bath thermostat universal for exposed installation

    Traducido por Google,
    Ecostat Termostato de baño universal para instalación vista
    Especificaciones
    • Surfaces: - 13123000 Chrome Specification: • projection 194 mm • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 16 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: s-shaped connections • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    Especificaciones técnicas
    • Referencia13123000
    • Familia de productoBath thermostat
    • Grupo de productosEcostat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-01-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)285
    • Profundidad (mm)201
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • ETIM CodeEC010862
    • ETIM NameBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures