Publique sus productos
Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation max. 50 °C
Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation max. 50 °C
    hansgrohe

    Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation max. 50 °C

    Traducido por Google,
    Ecostat Termostato de ducha Comfort para instalación vista máx. 50 °C
    Especificaciones
    • Surfaces: - 13137000 Chrome Specification: • 1 function • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 17 l/min • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
    Especificaciones técnicas
    • Referencia13137XXX
    • Familia de productoPuristic
    • Grupo de productosBathroom Designs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)144
    • Ancho (mm)304
    • Profundidad (mm)95
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures