Publique sus productos
Ecostat Shower thermostat 1001 CL for exposed installation
Ecostat Shower thermostat 1001 CL for exposed installation
Ecostat Shower thermostat 1001 CL for exposed installation
Ecostat Shower thermostat 1001 CL for exposed installation
    hansgrohe

    Ecostat Shower thermostat 1001 CL for exposed installation

    Traducido por Google,
    Ecostat Termostato de ducha 1001 CL para instalación vista
    Especificaciones
    • Surfaces: - 13211000 Chrome Specification: • 1 function • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 16 l/min • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
    Especificaciones técnicas
    • Referencia13211000
    • Familia de productoShower thermostat
    • Grupo de productosEcostat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-01-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)133
    • Ancho (mm)296
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • ETIM CodeEC011329
    • ETIM NameShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures