Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer 13244180

Número de Artículo: 13244180
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: hansgrohe
Grupo del producto: Concealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
Fecha de publicación: 2018-01-15
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
hansgrohe Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer

· consists of: basic set, shower holder, shower hose
· maintenance opening required
· suitable for 4-hole rim mounted bath mixer
· connection thread: G ½
· connection dimension: DN15
· ceramic valves hot/ cold 90°


Material principal: Other
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 2.9

Categoría BIMobject: Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descripción: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descripción: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Descripción: Bath taps
NBS Reference Código: 31-75
NBS Reference Descripción: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nombre Valor
Activation maintenance opening required
Connection Size 0.5 in
Material ceramic
Mounting fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 8/23/2017 12:00:00 AM
Description Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
Name Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer 13244180
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Asset Type fixed
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 8/23/2017 12:00:00 AM
Description Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
Features - maintenance opening required - suitable for 4-hole rim mounted bath mixer - connection thread: G 1/2 - connection dimension: DN15 - ceramic valves hot/ cold 90 degrees
Manufacturer hansgrohe
Material ceramic
Model Number 13244180
Model Reference 13244180
Name Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer 13244180
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®