Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Ecomax Shower thermostat for exposed installation 13356000

Número de Artículo: 13356000
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: Ecomax
Grupo del producto: Shower thermostat
Fecha de publicación: 2019-03-26
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
Ecomax Shower thermostat for exposed installation

· 1 outlet
· centre distance: 150 ± 12 mm
· flow rate hand shower connection at 0.3 MPa: 24 l/min
· thermostat cartridge
· temperature limitation adjustable
· non-return valve
· with silencer
· connection type: G ¾
· connection dimension: DN15
· dirt filter included


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 2.85

Categoría BIMobject: Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Showers
código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L721
Uniclass 1.4 Descripción: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Mixers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_81
Uniclass 2015 Descripción: Shower thermostatic water supply sets
NBS Reference Código: 35-06-82
NBS Reference Descripción: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass: 23-31 15 11
Título OmniClass: Bath Shower Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nombre Valor
Material Chrome
Mount Type Wall mounted

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Chrome

BIMobject®