Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Metropol Classic Bath spout 13425000

Número de Artículo: 13425000
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: Metropol Classic
Grupo del producto: Bath fillers
Anchura (mm): 80
Altura (mm): 85
Profundidad (mm): 171
Fecha de publicación: 2017-03-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
Metropol Classic Bath spout

· projection 158 mm
· wall-mounted
· flow rate: 25 l/min
· spray type: normal spray


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 0.98

Categoría BIMobject: Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descripción: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-31-76
Uniclass 2.0 Descripción: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Descripción: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Código: 31-76
NBS Reference Descripción: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 14 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Mixers
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nombre Valor
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol Classic bath spout
Name Metropol Classic bath spout 13425000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol Classic bath spout
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13425000
Model Reference 13425000
Name Metropol Classic bath spout 13425000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®