Publique sus productos
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

    Traducido por Google,
    hansgrohe Conjunto básico para mezclador monomando de lavabo para instalación empotrada de pared
    Especificaciones
    • Surfaces: - 13622187 n.a. Specification: • variable positioning of the mixer system, can be left or right of the spout • easy orientation due to support surfaces for the spirit level • with building protection cover against contamination during assembly • with dimension indication for exact determination of the installation depth • with pre-mounted fastening lugs for mounting in drywall and solidwall • sound-decoupled installation • connection dimension: DN15 • minimum mounting depth: 44 mm • maximum mounting depth: 72 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia13622CHN
    • Familia de productoConcealed Basic set
    • Grupo de productoshansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)64
    • Ancho (mm)160
    • Profundidad (mm)45
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-27 31 29 11
    • Título OmniClass Manual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2020
    • CSI UniFormat II TítuloDomestic Water Distribution

    Disponibilidad en regiones

    Asia