Publique sus productos
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
hansgrohe

hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

Traducido por Google,
hansgrohe Conjunto básico para mezclador monomando de lavabo para instalación empotrada de pared
Especificaciones
  • Surfaces: - 13622181 n.a. Specification: • connection dimension: G ½ • connection from left or right
Especificaciones técnicas
  • Referencia13622USA
  • Familia de productoConcealed Basic set washbasin mixer
  • Grupo de productosHansgrohe
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)64
  • Ancho (mm)160
  • Profundidad (mm)45
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
  • Número OmniClass23-27 31 29 11
  • Título OmniClass Manual Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD2020
  • CSI UniFormat II TítuloDomestic Water Distribution