Publique sus productos
13927XXX Angle valve E outlet G 3/8
13927XXX Angle valve E outlet G 3/8
    hansgrohe

    13927XXX Angle valve E outlet G 3/8

    Traducido por Google,

    Válvula angular E salida G 3/8

    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 13927000 Chrome

      - 13927140 Brushed Bronze

      - 13927340 Brushed Black Chrome

      - 13927990  Polished Gold Optic

      Specification:

      • connection dimension entry: G ½

      • connection dimension outlet: G ⅜

      • packaging unit: 1 piece

    Especificaciones técnicas
    • Referencia13927XXX
    • Familia de productoSiphons/Angle valves
    • Grupo de productoshansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)55
    • Profundidad (mm)82
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011344
    • Nombre ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descripción Uniclass 2015Valve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWater Utility Distribution Valves
    • Número OmniClass23-27 37 00
    • Título OmniClass Liquid Traps