Publique sus productos
Metris S Bath spout
Metris S Bath spout
    hansgrohe

    Metris S Bath spout

    Traducido por Google,
    Caño de bañera Metris S
    Especificaciones
    • Surfaces: - 14413001 Chrome - 14413821 Brushed Nickel - 14413831 Polished Nickel Specification: • projection 150 mm • wall-mounted • spray type: normal spray
    Especificaciones técnicas
    • Referencia14413001
    • Familia de productoBath fillers
    • Grupo de productosMetris S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.75
    • Ancho (pulgadas)2.75
    • Profundidad (pulgadas)6.75
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011421
    • Nombre ETIMOutlet for sanitary taps
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos