Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
hansgrohe/products/08054fd7-24e6-4fc6-b68e-373c3fc541e5
Inicio
Categorías
Sanitarios
Grifos y llaves de baño
Metris S Bath spout with diverter
Disponible en Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
Metris S Bath spout with diverter
Traducido por Google,
Ver original
Metris S Caño de bañera con desviador
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 14414001 Chrome - 14414821 Brushed Nickel Specification: • projection 150 mm • wall-mounted • spray type: normal spray
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
14414001
Familia de producto
Bath fillers
Grupo de productos
Metris S
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-11-23
Número de edición
1
Altura (pulgadas)
2.75
Ancho (pulgadas)
2.75
Profundidad (pulgadas)
6.75
Links
Links
Instalación URL
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--14414001
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
1.1
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC
Válvula
Código ETIM
EC011421
Nombre ETIM
Outlet for sanitary taps
Nombre UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87
Descripción Uniclass 2015
Taps and water supply outlet fittings
CSI MasterFormat 2014 Code
01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Título
Sanitary Facilities
Número OmniClass
23-31 11 00
Título OmniClass
Faucets
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Estados Unidos
Productos similares
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Descargar
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descargar
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Descargar
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Descargar
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Descargar
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Descargar