Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
hansgrohe/products/04ebf878-84d9-4df6-8cdb-e2e005aa9a24
Inicio
Categorías
Sanitarios
Grifos y llaves de baño
Metris Single lever kitchen mixer 320 with pull-out spray
Disponible en Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
Metris Single lever kitchen mixer 320 with pull-out spray
Traducido por Google,
Ver original
Metris Mezclador monomando de cocina 320, ducha extraíble, 2jet
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 14820001 Chrome - 14820801 Stainless Steel Optic Specification: • ComfortZone 320 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
14820001
Familia de producto
Kitchen mixers
Grupo de productos
Metris
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2018-01-15
Número de edición
1
Altura (mm)
431
Ancho (mm)
138
Profundidad (mm)
279
Links
Links
Instalación URL
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--14820001
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
3.1
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC
Válvula
Código ETIM
EC011431
Nombre ETIM
Kitchen mixing tap
Nombre UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Descripción Uniclass 2015
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título OmniClass
Faucets
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Estados Unidos
Productos similares
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Descargar
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descargar
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Descargar
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Descargar
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Descargar
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Descargar