Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

RainSelect Basic set for 5 functions 15313180

Número de Artículo: 15313180
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: RainSelect
Grupo del producto: Concealed Basic set bath/shower mixers
Anchura (mm): 717
Altura (mm): 82
Profundidad (mm): 132
Fecha de publicación: 2018-01-15
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
RainSelect Basic set for 5 functions

· 5 outlets
· connection thread Rp ¾
· installation depth: 87 - 122 mm
· horizontal installation
· sound-decoupled installation
· connection dimension: DN15/DN20


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 6.93

Categoría BIMobject: Sanitarios - Instalaciones para baños
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L721
Uniclass 1.4 Descripción: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Descripción: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20
Uniclass 2015 Descripción: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Código: 35-65-70-75
NBS Reference Descripción: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Número OmniClass: 23-19 31 17
Título OmniClass: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description RainSelect Basic set for 5 functions
Name RainSelect Basic set for 5 functions 15313180
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Asset Type fixed
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description RainSelect Basic set for 5 functions
Features " - 5 outlets - connection thread G 3/4 - installation depth: from 82 to 118 mm - horizontal installation - sound-decoupled installation - connection dimension: DN15/DN20"
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name RainSelect Basic set for 5 functions 15313180
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®