Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
hansgrohe/products/06b0449c-9b87-49e5-92d4-7411497e02b0
Inicio
Categorías
Sanitarios
Instalaciones para baños
RainSelect Basic set for 5 functions
No disponible en Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
RainSelect Basic set for 5 functions
Traducido por Google,
Ver original
RainSelect Conjunto básico para 5 funciones
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 15313187 n.a. Specification: • 5 functions • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN15/DN20 • horizontal installation • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 87 mm • maximum mounting depth: 122 mm
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
15313CHN
Familia de producto
Concealed Basic set bath/shower mixers
Grupo de productos
RainSelect
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-11-02
Número de edición
1
Altura (mm)
82
Ancho (mm)
717
Profundidad (mm)
132
Links
Links
Instalación URL
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--15313187
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
7
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Instalaciones para baños
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Nombre UNSPSC
Plumbing fixtures
Código UNSPSC
3018
Código Uniclass 2015
Pr_40_20
Descripción Uniclass 2015
Sanitary fittings and accessories
CSI MasterFormat 2014 Code
01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Título
Sanitary Facilities
Número OmniClass
23-27 31 29 11
Título OmniClass
Manual Mixing Valves
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Asia
China
Productos similares
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Descargar
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descargar
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Descargar
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Descargar
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Descargar
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Descargar