Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions with integrated shower holder 15355400

Número de Artículo: 15355400
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: RainSelect
Grupo del producto: Shower thermostat
Anchura (mm): 456
Altura (mm): 90
Profundidad (mm): 84
Fecha de publicación: 2018-01-15
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions with integrated shower holder

· consists of: Thermostat, shower holder
· depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow
rate reduction and integrated shut off function
· 2 outlets
· simultaneous use of several outlets
· Select push-button on/off control for 2 outlets
· thermostat cartridge, Select valve
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· non-return valve
· hose nut: for shower hoses with conical or cylindrical nut on both
sides
· connection type: basic set
· Thermostat is delivered with buttons Rain large and hand shower


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 3.22

Categoría BIMobject: Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descripción: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descripción: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Descripción: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Código: 31-75
NBS Reference Descripción: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nombre Valor
Colour white/chrome ; chrome
Connection Size 57 mm
Connection Type G 1/2
Depth 84 mm
Height 87 mm
Length 456 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description RainSelect Finish set for concealed installation for 2 functions
Length 456 mm
Name RainSelect Finish set for concealed installation for 2 functions 15355400
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Asset Type fixed
Colour white/chrome ; chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description RainSelect Finish set for concealed installation for 2 functions
Features " - depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function - 2 outlets - simultaneous use of several outlets - Select push-button on/off control for 2 outlets - thermostat cartridge, Select valve - safety lock at 40 degrees Celsius - temperature limitation adjustable - flow rate: 26 l/min - operating pressure: min. 0.1 MPa/max. 1.0 MPa - integrated shower support - scope of supply: handles, sleeves, escutcheon, mixing unit, buttons, FixFit and Porter integrated, non-return valve"
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name RainSelect Finish set for concealed installation for 2 functions 15355400
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®