Publique sus productos
RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions
RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions
    hansgrohe

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions

    Traducido por Google,
    RainSelect Termostato para instalación empotrada para 3 funciones
    Especificaciones
    • Surfaces: - 15381007 Chrome - 15381147 Brushed Bronze - 15381347 Brushed Black Chrome - 15381677 Matt Black - 15381707 Matt White - 15381997 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • Select push-button on/off control for 3 outlets • simultaneous use of several outlets • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: basic set • Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, shoulder shower
    Especificaciones técnicas
    • Referencia15381CHN
    • Familia de productoShower thermostat
    • Grupo de productosRainSelect
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia
    China