Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
hansgrohe/products/574eca29-4473-472f-8366-3d10f77b7c20
Inicio
Categorías
Sanitarios
Duchas
ShowerSelect Comfort Q Thermostat for concealed installation for 1 function
Unavailable in Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
ShowerSelect Comfort Q Thermostat for concealed installation for 1 function
Traducido por Google,
Ver original
ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrable para 1 función
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 15581007 Chrome - 15581677 Matt Black - 15581707 Matt White Specification:
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
15581CHN
Familia de producto
Shower thermostat
Grupo de productos
ShowerSelect Comfort Q
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2023-03-13
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
https://www.hansgrohe.com/articledetail--15581007
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
2.4
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC
Terminal sanitario
ETIM Code
EC011329
ETIM Name
Shower mixing tap
Nombre UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Descripción Uniclass 2015
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Showers
Número OmniClass
23-31 17 00
Título OmniClass
Showers
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Asia
China
Productos similares
hansgrohe
Tecturis E Single lever basin mixer 110 with bidette hand shower and shower hose 160 cm
Descargar
hansgrohe
EluPura Q WC seat and cover with top fix
Descargar
hansgrohe
2-hole single lever kitchen mixer with pull-out spray
Descargar
hansgrohe
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
Descargar
hansgrohe
Croma Showerpipe 160 1jet Green 2 GPM with single lever mixer pressure balance
Descargar
hansgrohe
Xevolos E Tall cabinet Matt White 400/360, door hinge right
Descargar