Publique sus productos
ShowerSelect S Valve for concealed installation for 3 functions
ShowerSelect S Valve for concealed installation for 3 functions
    hansgrohe

    ShowerSelect S Valve for concealed installation for 3 functions

    Traducido por Google,
    ShowerSelect S Válvula para instalación empotrada para 3 funciones
    Especificaciones
    • Surfaces: - 15745000 Chrome Specification: • 3 functions • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 30 l/min • flow rate upper outlet: 26 l/min • Flow rate left and right: 29 l/min • flow rate by simultaneous use of all outlets: 30 l/min • Start/stop valve to operate the functions • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Valve is delivered with buttons Rain large, Whirl, Waterfall
    Especificaciones técnicas
    • Referencia15745000
    • Familia de productoShower thermostat
    • Grupo de productosShowerSelect S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)20
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía