Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Ecostat S Thermostat for concealed installation for 1 function 15757000

Número de Artículo: 15757000
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: Ecostat S
Grupo del producto: Shower thermostat
Anchura (mm): 150
Altura (mm): 150
Profundidad (mm): 52
Fecha de publicación: 2017-03-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
Ecostat S Thermostat for concealed installation for 1 function

· 1 outlet
· thermostat cartridge, ceramic valves 90°
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· connection type: basic set


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 1.66

Categoría BIMobject: Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L721
Uniclass 1.4 Descripción: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Código: PR-50-24-77
Uniclass 2.0 Descripción: Sanitary Appliance Traps
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Descripción: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Código: 50-24-77
NBS Reference Descripción: Sanitary Appliance Traps
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nombre Valor
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Thermostatic mixer for concealed installation for 1 function
Name Ecostat S Thermostatic mixer for 1 function 15757000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Thermostatic mixer for concealed installation for 1 function
Manufacturer hansgrohe
Model Number 15757000
Model Reference 15757000
Name Ecostat S Thermostatic mixer for 1 function 15757000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®