Publique sus productos
Ecostat E Bath thermostat 160cc for exposed installation Sweden
hansgrohe

Ecostat E Bath thermostat 160cc for exposed installation Sweden

Traducido por Google,
Ecostat E Termostato de baño 160cc para instalación vista Suecia
Especificaciones
  • Surfaces: - 15794000 Chrome Specification: • 2 functions • centre distance: 160 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • EcoStop button limits the water consumption to 9 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 18,5 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 18,5 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,3 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • connection dimension: DN15 • dirt filter included
Especificaciones técnicas
  • Referencia15794000
  • Familia de productoBath thermostat
  • Grupo de productosEcostat E
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)68
  • Ancho (mm)306
  • Profundidad (mm)204
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)3.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010862
  • Nombre ETIMBath mixing tap
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloValve Accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures