Publique sus productos
RainPad iBox Control
RainPad iBox Control
    hansgrohe

    RainPad iBox Control

    Traducido por Google,
    Control iBox de RainPad
    Especificaciones
    • Surfaces: - 15853180 n.a. Specification: • suitable for all Hansgrohe showers • 3 functions • material: plastic housing • 1 hot and 1 cold water Rp ½ entrance • 3 mixed water outlets Rp ½ • CAN connection for communication and power supply for the RainPad finish set • control of quantity and temperature • Temperature safety lock at 40°C, max. mixed water temperature limited to 45° • comfort function for hot water rinsing, possible up to 70°C for a short time • Bypass for rinsing function • Shut-off function • Strainer to prevent soiling • WLAN module for updates and smart home connection • remote service • revision shaft necessary, installation in protection area 3 • increased security through IPX4 protected electronics • vertical installation • sound-decoupled installation • guarantee: 5 years
    Especificaciones técnicas
    • Referencia15853XXX
    • Familia de productoConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Grupo de productosRainPad
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)287
    • Ancho (mm)236
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-27 31 29 11
    • Título OmniClass Manual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures