Publique sus productos
Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic
Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic
    hansgrohe

    Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic

    Traducido por Google,
    hansgrohe Basic set 40 l/min para válvula de cierre para instalación empotrada cerámica
    Especificaciones
    • Surfaces: - 15974180 n.a. Specification: • connection type: DN15 • suitable for all shut-off valves finish sets • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 40 l/min
    Especificaciones técnicas
    • Referencia15974180
    • Familia de productoShut-off valves
    • Grupo de productoshansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)69
    • Ancho (mm)36
    • Profundidad (mm)69
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)394
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011344
    • Nombre ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nombre UNSPSCValve parts or accessories
    • Código UNSPSC40141616
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descripción Uniclass 2015Valve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWater Utility Distribution Valves
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING