Publique sus productos
Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation
Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation
    hansgrohe

    Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation

    Traducido por Google,
    hansgrohe Juego básico para válvula de cierre/desviador Trio para instalación empotrada
    Especificaciones
    • Surfaces: - 15981180 n.a. Specification: • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • suitable for all Trio finish sets • connection dimension: DN20 • maximum flow rate at 3 bar: 65 l/min
    Especificaciones técnicas
    • Referencia15981180
    • Familia de productoManual shut-off & diverter valves
    • Grupo de productoshansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)96
    • Ancho (mm)75
    • Profundidad (mm)75
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)856.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValve parts or accessories
    • Código UNSPSC40141616
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descripción Uniclass 2015Valve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWater Utility Distribution Valves
    • Número OmniClass23-31 11 19 11
    • Título OmniClass Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING