Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
hansgrohe/products/146290e2-b2f7-4b7d-8aef-92f05a67cca9
Inicio
Categorías
Sanitarios
Lavabos
CubeStack Furniture washbasin 1200/500
No disponible en Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
CubeStack Furniture washbasin 1200/500
Traducido por Google,
Ver original
CubeStack Mueble lavabo 1200/500
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 22412007 White Specification: • material: steel enamel • degree of gloss: glossy • with one tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • type of installation: built-on • with mounting material • suitable for cabinet
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
22412CHN
Familia de producto
Washbasins
Grupo de productos
CubeStack
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-11-02
Número de edición
1
Altura (mm)
150
Ancho (mm)
1200
Profundidad (mm)
500
Links
Links
Instalación URL
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--22412007
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
22.9
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Lavabos
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código ETIM
EC011550
Nombre ETIM
Washbasin
Nombre UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Descripción Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 16.13
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Lavatories
Número OmniClass
23-31 13 00
Título OmniClass
Sinks
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Asia
China
Productos similares
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Descargar
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descargar
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Descargar
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Descargar
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Descargar
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Descargar