Publique sus productos
CubeStack Wash bowl 506/380
CubeStack Wash bowl 506/380
    hansgrohe

    CubeStack Wash bowl 506/380

    Traducido por Google,
    Cuenco CubeStack 506/380
    Especificaciones
    • Surfaces: - 22414007 White Specification: • material: steel enamel • degree of gloss: glossy • without tap hole • without overflow • without shelf • suitable for wall-mounted basin mixers or basin mixers with raised base • only in conjunction with basin mixers without pull rod • without waste set • type of installation: built-on • with mounting material • suitable for cabinet
    Especificaciones técnicas
    • Referencia22414CHN
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosCubeStack
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)148
    • Ancho (mm)506
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)9.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia
    China