Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
hansgrohe/products/55fa705e-f251-4c88-afb4-eb1da0b4fedb
Inicio
Categorías
Sanitarios
Inodoros
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
No disponible en Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
Traducido por Google,
Ver original
MitaPura S Inodoro de pie de una pieza con salida vertical 305 sin reborde
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 22431007 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • type: floorstanding WC one- piece • with concealed siphon • rimless • anti-bacterial surface • dirt-resistant surface • easy handling via push button • dual flushing • flushing water quantity: 3.0/4.5 l • flushing type: siphon jet • type of installation: floor standing • concealed fastening for the WC • type of fastening: glue, bolt • water connection: bottom water supply • centre-distance toilet seat fastener: 150 mm • with angle valve • position drain: 305 rough-in
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
22431CHN
Familia de producto
Toilet combinations
Grupo de productos
MitaPura S
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-11-02
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--22431007
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Cerámica
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
53.7
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Inodoros
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_93_97
Descripción Uniclass 2015
WC suites
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Water Closets
Número OmniClass
23-31 19 00
Título OmniClass
Toilets
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Asia
China
Productos similares
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Descargar
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descargar
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Descargar
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Descargar
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Descargar
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Descargar