Publique sus productos
24337XXX Shower arm E 39 cm
24337XXX Shower arm E 39 cm
24337XXX Shower arm E 39 cm
24337XXX Shower arm E 39 cm
    hansgrohe

    24337XXX Shower arm E 39 cm

    Traducido por Google,

    Ducha de mano Raindance Alive Select S 125 3jet 1,75

    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 24512001 Chrome

      - 24512141 Brushed Bronze

      - 24337340 Brushed Black Chrome 

      - 24512671 Matt Black

      - 24930700 Matt White

      - 24337990 Polished Gold Optic 

      Specification:

      • shower head size: 125 mm

      • spray type: RainAir, PowderRain, Massage spray

      • convenient spray selection via Select button

      • spray disc surface: graphite

      • QuickClean: Limescale deposits can simply be rubbed off with your finger

      • maximum flow rate at 3 bar: 6,7 l/min

      • design cover conceals the nozzles

      • design cover can be removed easily and without tools for cleaning

      • design cover surface: graphite

      • with internal water conduction

      • rinseable filter washer

      • connection thread: G ½

      • suitable for continous flow water heaters

    Especificaciones técnicas
    • Referencia24337XXX
    • Familia de productoShower arms
    • Grupo de productoshansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)438
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010905
    • Nombre ETIMShower connecting piece
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures