Publique sus productos
24338XXX Ceiling connector E 10 cm
24338XXX Ceiling connector E 10 cm
24338XXX Ceiling connector E 10 cm
    hansgrohe

    24338XXX Ceiling connector E 10 cm

    Traducido por Google,

    Conector de techo E 10 cm

    Especificaciones
    • Surfaces: - 24338000 Chrome - 24338140 Brushed Bronze - 24338340 Brushed Black Chrome - 24338670 Matt Black - 24338700 Matt White - 24338990 Polished Gold Optic Specification: • length: 100 mm • installation type: concealed installation • material: brass/ plastic • connection type: G ½ • ceiling connector not extendable, ceiling connector not shortenable
    Especificaciones técnicas
    • Referencia24338XXX
    • Familia de productoShower arms
    • Grupo de productoshansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)123
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.51
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010905
    • Nombre ETIMShower connecting piece
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures