Publique sus productos
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
hansgrohe

Hansgrohe Shower arm S 39 cm

Traducido por Google,
hansgrohe Brazo de ducha S 39 cm
Especificaciones
  • Surfaces: - 24357007 Chrome - 24357707 Matt White - 24357677 Matt Black Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
Especificaciones técnicas
  • Referencia24357CHN
  • Familia de productoShower arms
  • Grupo de productoshansgrohe
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)80
  • Profundidad (mm)419
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)1.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010905
  • Nombre ETIMShower connecting piece
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia