Publique sus productos
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
    hansgrohe

    Hansgrohe Shower arm S 39 cm

    Traducido por Google,
    hansgrohe Brazo de ducha S 39 cm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 24357001 Chrome - 24357821 Brushed Nickel - 24357671 Matt Black Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
    Especificaciones técnicas
    • Referencia24357USA
    • Familia de productoShower arms
    • Grupo de productoshansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.14
    • Ancho (pulgadas)3.14
    • Profundidad (pulgadas)16.49
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010905
    • Nombre ETIMShower connecting piece
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures