Publique sus productos
24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM
24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM
24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM
24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM
24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM
    hansgrohe

    24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM

    Traducido por Google,

    Ducha de mano Raindance Alive Select S 125 3jet 1,75

    Especificaciones
    • Surfaces: - 24512001 Chrome - 24512141 Brushed Bronze - 24512671 Matt Black - 24512821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 125 mm • spray type: RainAir, PowderRain, Massage spray • convenient spray selection via Select button • spray disc surface: graphite • QuickClean: Limescale deposits can simply be rubbed off with your finger • maximum flow rate at 3 bar: 6,7 l/min • design cover conceals the nozzles • design cover can be removed easily and without tools for cleaning • design cover surface: graphite • with internal water conduction • rinseable filter washer • connection thread: G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia24512USA
    • Familia de productoHand showers
    • Grupo de productosRaindance Alive Select S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)234
    • Ancho (pulgadas)125
    • Profundidad (pulgadas)35
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.79
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers