Publique sus productos
24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
    hansgrohe

    24573XXX Basic set for overhead shower 2jet

    Traducido por Google,

    Conjunto básico para ducha fija 2jet

    Especificaciones
    • Surfaces: - 24573180 null Specification: • wall-mounted • no shortening necessary thanks to sliding sleeve • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 80 mm • maximum mounting depth: 108 mm • connection dimension: Rp ½ • sealing foil permanently fixed
    Especificaciones técnicas
    • Referencia24573XXX
    • Familia de productoBasic Sets
    • Grupo de productosConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)90
    • Profundidad (mm)102
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.96
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011327
    • Nombre ETIMBuilt-in mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers