Publique sus productos
Raindance E Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/min with bath thermostat
Raindance E Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/min with bath thermostat
    hansgrohe

    Raindance E Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/min with bath thermostat

    Traducido por Google,
    Raindance E Showerpipe 360 1jet con termostato de bañera
    Especificaciones
    • Surfaces: - 26162007 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, bath thermostat, shower hose, slider • overhead shower Raindance E 360 Air • shower head size overhead shower: 360 x 190 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • maximum flow rate at 3 bar: 21,2 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 10 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 6 bar • shower arm length overhead shower: 390 mm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 3 functions
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26162007
    • Familia de productoShowerpipes with thermostat
    • Grupo de productosRaindance E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)555
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011613
    • Nombre ETIMShower column/panel
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia
    China