Publique sus productos
Rainfinity Overhead shower 360 1jet with wall connector
Rainfinity Overhead shower 360 1jet with wall connector
    hansgrohe

    Rainfinity Overhead shower 360 1jet with wall connector

    Traducido por Google,
    Ducha fija Rainfinity 360 1jet con conexión a pared
    Especificaciones
    • Surfaces: - 26230000 Chrome - 26230140 Brushed Bronze - 26230340 Brushed Black Chrome - 26230670 Matt Black - 26230700 Matt White - 26230990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, wall connector • shower head size: 360 mm • spray type: PowderRain • projection 381 mm • middle spray disc: 205 mm • frame: metal • material spray disc: aluminium • spray disc surface: graphite • shower head vertically inclinable by 10-30° • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 21 l/min • function from: 16,5 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • not suitable for continuous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26230000
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de productosRainfinity
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)168
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)381
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • ETIM CodeEC011383
    • ETIM NameShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures