Rainfinity Overhead shower 360 1jet with wall connectorRainfinity Overhead shower 360 1jet with wall connector
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes
hansgrohe

Rainfinity Overhead shower 360 1jet with wall connector

Traducido por Google,
Ducha fija Rainfinity 360 1jet con conexión a pared
Especificaciones
  • Surfaces: - 26230000 Chrome - 26230140 Brushed Bronze - 26230340 Brushed Black Chrome - 26230670 Matt Black - 26230700 Matt White - 26230990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, wall connector • shower head size: 360 mm • spray type: PowderRain • projection 381 mm • middle spray disc: 205 mm • frame: metal • material spray disc: aluminium • spray disc surface: graphite • shower head vertically inclinable by 10-30° • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 21 l/min • function from: 16,5 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • not suitable for continuous flow water heaters
Especificaciones técnicas
  • Referencia26230700
  • Grupo de coleccionesRainfinity
  • ColecciónOverhead showers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)168
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)381
Información relacionada
  • Material principalOtro
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)4.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Título OmniClass Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica Asia África Oceanía Sudamerica
Albania
Anguilla
Afganistán
Egipto
Samoa Americana
Argentina
Andorra
Antigua y Barbuda
Baréin
Argelia
Australia
Bolivia
Austria
Aruba
Irán
Angola
Islas Cook
Brasil
Bielorrusia
Barbados
Irak
Benín
Estados Federados de Micronesia
Chile
Bélgica
Belice
Israel
Botsuana
Fiyi
Colombia
Bosnia-Herzegovina
Bermudas
Jordania
Burkina Faso
Polinesia Francesa
Ecuador
Bulgaria
Islas Vírgenes Británicas
Kuwait
Burundi
Guam
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Croacia
Canadá
Líbano
Camerún
Kiribati
Guayana Francesa
Chipre
Caribe Neerlandés
Omán
Cabo Verde
Islas Marshall
Guyana
República Checa
Islas Caimán
Palestina
República Centroafricana
Nauru
Paraguay
Dinamarca
San Martín
Catar
Chad
Nueva Caledonia
Perú
Estonia
Costa Rica
Arabia Saudí
Comoras
Nueva Zelanda
Surinam
Islas Faroe
Cuba
Siria
Costa de Marfil
Niue
Uruguay
Finlandia
Curazao
Turquía
República Democrática del Congo
Isla Norfolk
Venezuela
Francia
Dominica
Emiratos Árabes Unidos
Djibuti
Islas Marianas del Norte
Alemania
República Dominicana
Yemen
Guinea Ecuatorial
Palaos
Gibraltar
El Salvador
Armenia
Eritrea
Papúa Nueva Guinea
Grecia
Groenlandia
Azerbaiyán
Etiopía
Islas Pitcairn
Guernsey
Granada
Bangladesh
Gabón
Samoa
Hungría
Guadalupe
Bután
Ghana
Islas Salomón
Islandia
Guatemala
Territorio Británico del Océano Índico
Guinea
Timor Oriental
Irlanda
Haití
Brunéi
Guinea-Bissau
Tokelau
Isla de Man
Honduras
Camboya
Kenia
Tonga
Italia
Jamaica
China
Lesoto
Tuvalu
Jersey
Martinica
Isla de Navidad
Liberia
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Letonia
México
Islas Cocos (Keeling)
Libia
Wallis eta Futuna
Liechtenstein
Montserrat
Georgia
Madagascar
Vanuatu
Lituania
Nicaragua
Hong Kong
Malaui
Luxemburgo
Panamá
India
Malí
Macedonia (ARYM)
Puerto Rico
Indonesia
Mauritania
Malta
San Cristóbal y Nieves
Japón
Mauricio
Moldavia
Santa Lucía
Kazajistán
Mayotte
Mónaco
San Pedro y Miquelón
Kirguistán
Marruecos
Montenegro
San Vicente y las Granadinas
Laos
Mozambique
Países Bajos
Saint Barthélemy
Macao
Namibia
Noruega
Sint Maarten
Malasia
Níger
Polonia
Bahamas
Maldivas
Nigeria
Portugal
Trinidad y Tobago
Mongolia
Congo
Rumanía
Islas Turcas y Caicos
Myanmar (Birmania)
Reunión
Rusia
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Nepal
Ruanda
San Marino
Estados Unidos
Corea del Norte
Santa Elena
Serbia
Pakistán
Santo Tomé y Príncipe
Eslovaquia
Filipinas
Senegal
Eslovenia
Singapur
Seychelles
España
Corea del Sur
Sierra Leona
Svalbard y Jan Mayen
Sri Lanka
Somalia
Suecia
Taiwán
Sudáfrica
Suiza
Tayikistán
Sudán del Sur
Ucrania
Tailandia
Sudán
Reino Unido
Turkmenistán
Suazilandia
Ciudad del Vaticano
Uzbekistán
Tanzania
Åland
Vietnam
Gambia
Togo
Túnez
Uganda
Sahara Occidental
Zambia
Zimbabue