Publique sus productos
Raindance E Overhead shower 300 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
Raindance E Overhead shower 300 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
    hansgrohe

    Raindance E Overhead shower 300 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm

    Traducido por Google,
    Raindance E Ducha fija 300 1jet EcoSmart 9 l/min con brazo de ducha
    Especificaciones
    • Surfaces: - 26239000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 300 x 300 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 8 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26239000
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de productosRaindance E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • ETIM CodeEC011383
    • ETIM NameShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures