Número de Artículo: | 26250000 |
---|---|
Fabricante: | hansgrohe |
Familia del producto: | Raindance E |
Grupo del producto: | Overhead showers |
Anchura (mm): | 400 |
Altura (mm): | 65 |
Profundidad (mm): | 400 |
Fecha de publicación: | 2018-01-15 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
URL del producto: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26250000 |
---|---|
Instalación URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26250000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26250000 |
Video tutorial: | |
Código GTIN: | 4011097853413 |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/hansgrohe/product/26250000
Material principal: | Chrome |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | Germany |
Fabricado en: | Germany |
Peso Neto (kg): | 3.51 |
Categoría BIMobject: | Sanitarios - Duchas |
---|---|
Clasificación IFC: | Sanitary Terminal |
nombre UNSPSC: | Showers |
código UNSPSC: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Código: | L7214 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Showers |
Uniclass 2.0 Código: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Descripción: | Shower heads |
NBS Reference Código: | 35-06-81 |
NBS Reference Descripción: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
Número OmniClass: | 23-31 17 19 |
Título OmniClass: | Shower Head Fixtures |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nombre | Valor |
---|---|
Colour | chrome |
Depth | 300 mm |
Material | brass ; metal |
Mounting | fixed |
Width | 300 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | Raindance E 300 Air 1jet overhead shower with ceiling connector 100 mm |
Name | Raindance E 300 Air 1jet overhead shower with ceiling connector 100 mm 26250000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | Raindance E 300 Air 1jet overhead shower with ceiling connector 100 mm |
Features | " - shower head size: 300 x 300 mm - spray type: RainAir - flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 19 l/min - fully chrome-plated spray disc - material spray disc: metal - spray disc removeable for cleaning - brass ceilling connector - ceiling connection length: 100 mm - installation type: ceiling - connection thread G 1/2 - connection dimension: DN15" |
Manufacturer | hansgrohe |
Material | brass ; metal |
Model Number | 13102000 |
Model Reference | 13102000 |
Name | Raindance E 300 Air 1jet overhead shower with ceiling connector 100 mm 26250000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®